KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3.2" 1" 1/3.2" to 1"
Auflösung
1,0 MPix 14,0 MPix 1,0 MPix to 14,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
18 fps 73 fps 18 fps to 73 fps
Pixelgröße
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
169 ms 2000 ms 169 ms to 2000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
30 Artikel
Sortieren nach
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5244LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5244LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 50,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5244LE Rev.1.2 uEye LE UI-5244LE Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 50,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5242LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5242LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 50,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5242LE Rev.1.2 uEye LE UI-5242LE Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 50,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5241LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5241LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 50,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5241LE Rev.1.2 uEye LE UI-5241LE Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 50,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5240SE Rev.4.2 uEye SE UI-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 60,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5240RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5240RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 50,0 fps
  • EV76C661
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5240FA Rev.1.2 uEye FA UI-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 60,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5240CP Rev.2.2 uEye CP UI-5240CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 60,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3240CP-NIR Rev. 2 uEye CP UI-3240CP-NIR Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 60,0 fps
  • EV76C661
  • 1280 x 1024
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
UI-3180CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3180CP Rev. 2.1
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5,31 MPixel
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
UI-1242LE uEye LE UI-1242LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 25,8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-1241LE uEye LE UI-1241LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 25,8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-1240SE uEye SE UI-1240SE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 25,8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-1240ML uEye ML UI-1240ML
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 25,8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-1240LE uEye LE UI-1240LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 25,8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XC Starter-Set
uEye XC uEye XC Starter-Set
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 MPixel
  • CMOS
  • 20,0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye UVC XC Starter-Set
uEye XC uEye UVC XC Starter-Set
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38L4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 MPixel
  • CMOS
  • 18,0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38L2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 MPixel
  • CMOS
  • 18,0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38L1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 MPixel
  • CMOS
  • 18,0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38L0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 MPixel
  • CMOS
  • 18,0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 MPixel
  • CMOS
  • 20,0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-34E0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34E0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 4,13 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • IMX664
  • 2688 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5,31 MPixel
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5240SE Rev.4.2
uEye SE GV-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5240FA Rev.1.2
uEye FA GV-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5240CP Rev.2.2
uEye CP GV-5240CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!