KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![UI-5254LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-5244-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 35,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5252SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5252LE-MB Rev.1.2.](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-mb-boardlevel-5242-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 35,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5252LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-5252-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 35,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5251SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5251LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-m12-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 35,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5250SE Rev. 4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5250RE PoE Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-re-cmos-poe-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 35,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5250FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5250CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-3250CP Rev. 2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1252LE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-boardlevel-1252-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 17,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1251LE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-boardlevel-m12-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 17,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1250SE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-se-cmos-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 17,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1250ML](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-ml-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 17,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1250LE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-housed-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 17,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![uEye XC Starter-Set](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/t/starterset-usb3-ueye-xc-1.jpg)
uEye XC
uEye XC Starter-Set
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13,10 MPixel
- CMOS
- 20,0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38J6XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-usb3.1-gen1-s-mount-1.jpg)
uEye XLE
U3-38J6XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 MPixel
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38J4XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-38J4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 MPixel
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38J4XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye XLE
U3-38J4XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 MPixel
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38J2XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-38J2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 MPixel
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38J2XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-1.jpg)
uEye XLE
U3-38J2XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 MPixel
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38J1XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-38J1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 MPixel
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38J1XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-m12-1.jpg)
uEye XLE
U3-38J1XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 MPixel
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38J0XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XLE
U3-38J0XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 MPixel
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38J0XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-38J0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 MPixel
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-36L0XC](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xc-1.jpg)
uEye XC
U3-36L0XC
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13,10 MPixel
- CMOS
- 20,0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-33F4XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-33F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-33F2XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-33F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-33F1XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-33F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-33F0XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-33F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-79F0WP](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-79F0WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 220,0 fps
- IMX537
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5252SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5252SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5251SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5251SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5250SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5250SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5250FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5250FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5250CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5250CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!