KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye SE
UI-5862SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5861SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
UI-5860FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-5860CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3860CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3060CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX174
- 1936 x 1216
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3866LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3864LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3864LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3864LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3862SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3862LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3862LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3861SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3861LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3861LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3861LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3861LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3860SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3860LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3860CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3092SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3091SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3090SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3062SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 161,0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3061SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 161,0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3060SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 161,0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3060CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 161,0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye Warp10
GV-7090WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 61,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5862SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5861SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5860SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
GV-5860FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
GV-5860CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 MPixel
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!