KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
GV-51J0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
GV-51J0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-51J0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-51J1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-51J2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
GV-5880CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
GV-5880FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5881SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye Warp10
GV-7000WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 44,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8,39 MPixel
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3000SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3001SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3002SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-31J0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31J0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31J1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31J2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XC
U3-36L0XC
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13,10 MPixel
- CMOS
- 20,0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3880CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3880LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3880SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3881LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3881LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3881LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3881LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3881SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3882LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3882LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3882SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3884LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3884LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3884LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3884LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3886LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XC
uEye XC Starter-Set
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13,10 MPixel
- CMOS
- 20,0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3880CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-5880CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
UI-5880FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5881SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!