KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (23)
  2. Ethernet (14)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3" 1" 1/3" to 1"
Auflösung
5,0 MPix 9,0 MPix 5,0 MPix to 9,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
12 fps 75 fps 12 fps to 75 fps
Pixelgröße
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
1048 ms 120000 ms 1048 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 37
Sortieren nach
GV-51F0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51F0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51F0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51F0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51F0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51F1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51F2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5290FA Rev.1.2
uEye FA GV-5290FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5290SE Rev.4.2
uEye SE GV-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5291SE Rev.4.2
uEye SE GV-5291SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5292SE Rev.4.2
uEye SE GV-5292SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 61,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!