KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (17)
  2. Ethernet (9)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
Auflösung
3,0 MPix 21,0 MPix 3,0 MPix to 21,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
5 fps 123 fps 5 fps to 123 fps
Pixelgröße
2,00 µm 4,00 µm 2,00 µm to 4,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
2000 ms 104000 ms 2000 ms to 104000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
26 Artikel
Sortieren nach
UI-3070CP Rev. 2 uEye CP UI-3070CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 MPixel
  • CMOS
  • 123,0 fps
  • IMX252
  • 2056 x 1542
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
U3-3992SE Rev.1.2
uEye SE U3-3992SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3991SE Rev.1.2
uEye SE U3-3991SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3990SE Rev.1.2
uEye SE U3-3990SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3990CP Rev 2.2
uEye CP U3-3990CP Rev 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3802SE Rev.1.2
uEye SE U3-3802SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3801SE Rev.1.2
uEye SE U3-3801SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3800SE Rev.1.2
uEye SE U3-3800SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3800CP Rev.2.2
uEye CP U3-3800CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-34F4XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-34F4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 MPixel
  • CMOS
  • 40,0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
In Entwicklung
Preis auf Anfrage
U3-34F2XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-34F2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 MPixel
  • CMOS
  • 40,0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
In Entwicklung
Preis auf Anfrage
U3-34F1XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-34F1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 MPixel
  • CMOS
  • 40,0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
In Entwicklung
Preis auf Anfrage
U3-34F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 MPixel
  • CMOS
  • 40,0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3072SE Rev.1.2
uEye SE U3-3072SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3071SE Rev.1.2
uEye SE U3-3071SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3070SE Rev.1.2
uEye SE U3-3070SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5992SE Rev.4.2
uEye SE GV-5992SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5991SE Rev.4.2
uEye SE GV-5991SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5990SE Rev.4.2
uEye SE GV-5990SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5990FA Rev.1.2
uEye FA GV-5990FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5990CP Rev.2.2
uEye CP GV-5990CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5802SE Rev.4.2
uEye SE GV-5802SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5801SE Rev.4.2
uEye SE GV-5801SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5800SE Rev.4.2
uEye SE GV-5800SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5800FA Rev.1.2
uEye FA GV-5800FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!