KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![GV-5240CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5240CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 59,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5240FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5240FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 59,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5240SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5240SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 59,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3160CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-33F0XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-33F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-33F1XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-33F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-33F2XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-33F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-33F4XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-33F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-34L0XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-34L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,62 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX676
- 3552 x 3552
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38C0XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-38C0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,16 MPixel
- CMOS
- 88,0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38C1XLS Rev. 1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-38C1XLS Rev. 1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,16 MPixel
- CMOS
- 88,0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38C2XLS Rev. 1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-38C2XLS Rev. 1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,16 MPixel
- CMOS
- 88,0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38C4XLS Rev. 1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-38C4XLS Rev. 1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,16 MPixel
- CMOS
- 88,0 fps
- IMX662
- 1968 x 1100
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1240LE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-housed-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 25,8 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1240ML](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-ml-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 25,8 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1240SE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-se-cmos-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 25,8 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1241LE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-boardlevel-m12-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 25,8 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1242LE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-boardlevel-1242-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 25,8 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-3160CP Rev. 2.1](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage ![UI-3240CP-NIR Rev. 2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C661
- 1280 x 1024
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage ![UI-5240CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5240FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5240RE PoE Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-re-cmos-poe-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 50,0 fps
- EV76C661
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5240SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5241LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-m12-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 50,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5241LE-MB Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-mb-boardlevel-m12-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 50,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5242LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-5242-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 50,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5242LE-MB Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-mb-boardlevel-5242-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 50,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5244LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-5244-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 50,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5244LE-MB Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-mb-boardlevel-cs-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 50,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!