KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye CP
GV-51L0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
GV-51L0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-51L0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-51L1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-51L2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
GV-5250CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
GV-5250FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5250SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5251SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5252SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye Warp10
GV-77S5WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1.7"
- onsemi
- 29,90 MPixel
- CMOS
- 26,0 fps
- XGS 30000
- 5468 x 5468
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-31L0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31L0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31L1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31L2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
UI-1250LE
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 17,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye ML
UI-1250ML
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 17,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-1250SE
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 17,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
UI-1251LE
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 17,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
UI-1252LE
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 17,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
UI-1490LE
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-1490SE
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
UI-1491LE
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
UI-1492LE
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3250CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-5250CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
UI-5250FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye RE
UI-5250RE PoE Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 35,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5250SE Rev. 4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
UI-5251LE Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 35,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5251SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
UI-5252LE Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 35,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
UI-5252LE-MB Rev.1.2.
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 35,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5252SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
UI-5254LE Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 35,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye RE
UI-5490RE PoE Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 6,1 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!