KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye FA
GV-5290FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 13,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5290SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 13,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5291SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 13,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5292SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 13,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
GV-5800FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 6,0 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5800SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 6,0 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5801SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 6,0 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5802SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 6,0 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye Warp10
GV-79J0WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 146,0 fps
- IMX536
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RO25050
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3290SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3291SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3292SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 MPixel
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XCP
U3-3680XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLE
U3-3680XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLE
U3-3681XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLE
U3-3681XLE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS
U3-3681XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLE
U3-3682XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLE
U3-3682XLE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS
U3-3682XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLE
U3-3684XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLE
U3-3684XLE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS
U3-3684XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLE
U3-3686XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3800CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3800SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3801SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3802SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
UI-3136LE
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,49 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- PYTHON 480
- 808 x 608
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
UI-5290FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 MPixel
- CMOS
- 12,0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5290SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 MPixel
- CMOS
- 12,0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5291SE Rev. 4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 MPixel
- CMOS
- 12,0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5292SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 MPixel
- CMOS
- 12,0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!