KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![GV-51L0CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-51L0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51L0FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-51L0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51L0SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-51L0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51L1SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51L1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51L2SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51L2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31L0CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-31L0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31L0SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-31L0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31L1SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31L1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31L2SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31L2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-34F0XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-34F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 MPixel
- CMOS
- 40,0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-34F1XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-34F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 MPixel
- CMOS
- 40,0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-34F2XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-34F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 MPixel
- CMOS
- 40,0 fps
- IMX675
- 2592 x 1960
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!