KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (15)
  2. Ethernet (13)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
Auflösung
1,0 MPix 13,0 MPix 1,0 MPix to 13,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
8 fps 169 fps 8 fps to 169 fps
Pixelgröße
1,00 µm 5,00 µm 1,00 µm to 5,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
434 ms 90000 ms 434 ms to 90000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
28 Artikel
Sortieren nach
UI-5202SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5202SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 MPixel
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5201SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5201SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 MPixel
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5200SE Rev.4.2 uEye SE UI-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 MPixel
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5200FA Rev.1.2 uEye FA UI-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 MPixel
  • CMOS
  • 8,6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5142SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5142SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5141SE Rev.4.2 uEye SE UI-5141SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5140SE Rev.4.2 uEye SE UI-5140SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5140FA Rev.1.2 uEye FA UI-5140FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5140CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5140CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3140CP Rev. 2 uEye CP UI-3140CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
U3-38J6XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J6XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 MPixel
  • CMOS
  • 25,1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38J4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 MPixel
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38J4XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J4XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 MPixel
  • CMOS
  • 25,1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38J2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 MPixel
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38J2XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J2XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 MPixel
  • CMOS
  • 25,1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38J1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 MPixel
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38J1XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J1XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 MPixel
  • CMOS
  • 25,1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38J0XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J0XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 MPixel
  • CMOS
  • 25,1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38J0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38J0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 MPixel
  • CMOS
  • 25,1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-34E0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34E0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 4,13 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • IMX664
  • 2688 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3202SE Rev.1.2
uEye SE U3-3202SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3201SE Rev.1.2
uEye SE U3-3201SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3200SE Rev.1.2
uEye SE U3-3200SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3140CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3140CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5202SE Rev.4.2
uEye SE GV-5202SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5201SE Rev.4.2
uEye SE GV-5201SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5200SE Rev.4.2
uEye SE GV-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5200FA Rev.1.2
uEye FA GV-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!