KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![GV-5080CP-P Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-gl-1.jpg)
uEye CP
GV-5080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5080FA-P Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5080FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51L0CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-51L0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51L0FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-51L0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51L0SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-51L0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51L1SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51L1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51L2SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51L2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-7080WP](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-7080WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 104,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage ![IDS NXT malibu RS18083](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-malibu-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8,39 MPixel
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3080CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3080CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3080CP-P Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-gl-1.jpg)
uEye CP
U3-3080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 72,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3080SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3080SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!