KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (14)
  2. Ethernet (8)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/2" 1.1" 1/2" to 1.1"
Auflösung
1,0 MPix 13,0 MPix 1,0 MPix to 13,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
10 fps 220 fps 10 fps to 220 fps
Pixelgröße
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
434 ms 120000 ms 434 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
22 Artikel
Sortieren nach
UI-5142SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5142SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5141SE Rev.4.2 uEye SE UI-5141SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5140SE Rev.4.2 uEye SE UI-5140SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5140FA Rev.1.2 uEye FA UI-5140FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5140CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5140CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3140CP Rev. 2 uEye CP UI-3140CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
UI-3060CP Rev. 2 uEye CP UI-3060CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 166,0 fps
  • IMX174
  • 1936 x 1216
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
U3-38L4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 MPixel
  • CMOS
  • 18,0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38L2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 MPixel
  • CMOS
  • 18,0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38L1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 MPixel
  • CMOS
  • 18,0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38L0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 MPixel
  • CMOS
  • 18,0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3140CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3140CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3062SE Rev.1.2
uEye SE U3-3062SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3061SE Rev.1.2
uEye SE U3-3061SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3060SE Rev.1.2
uEye SE U3-3060SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3060CP Rev.2.2
uEye CP U3-3060CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3002SE Rev.1.2
uEye SE U3-3002SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3001SE Rev.1.2
uEye SE U3-3001SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3000SE Rev.1.2
uEye SE U3-3000SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-79F0WP
uEye Warp10 GV-79F0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 MPixel
  • CMOS
  • 220,0 fps
  • IMX537
  • 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-7000WP
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 44,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5000FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!