KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![GV-5250CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5250CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5250FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5250FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5250SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5250SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5251SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5251SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5252SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5252SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-79J0WP](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-79J0WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 146,0 fps
- IMX536
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3140CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3140CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3160CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1250LE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-housed-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 17,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1250ML](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-ml-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 17,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1250SE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-se-cmos-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 17,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1251LE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-boardlevel-m12-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 17,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1252LE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-boardlevel-1252-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 17,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-3136LE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-s-mount-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,49 MPixel
- CMOS
- 135,0 fps
- PYTHON 480
- 808 x 608
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-3140CP Rev. 2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage ![UI-3160CP Rev. 2.1](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage ![UI-3250CP Rev. 2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5140CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5140FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5140SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5141SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5142SE Rev. 4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5250CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5250FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5250RE PoE Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-re-cmos-poe-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 35,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5250SE Rev. 4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5251LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-m12-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 35,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5251SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5252LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-5252-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 35,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5252LE-MB Rev.1.2.](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-mb-boardlevel-5242-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 35,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5252SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-5254LE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-5244-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 35,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!