KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye CP
UI-3080CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2456 x 2054
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 Starter-Set
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XS
uEye XS Rev.1.1
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS
U3-36P4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS
U3-36P2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS
U3-36P1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XCP
U3-36P0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-30C2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-30C1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-30C0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-30C0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3082SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3081SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3080SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 72,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3080CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye Warp10
GV-7080WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 104,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-50C2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-50C1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-50C0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
GV-50C0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
GV-50C0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- IMX392
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
GV-5080FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
GV-5080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!