KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (17)
  2. Ethernet (9)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3.2" 1" 1/3.2" to 1"
Auflösung
2,0 MPix 21,0 MPix 2,0 MPix to 21,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
6 fps 166 fps 6 fps to 166 fps
Pixelgröße
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
500 ms 30000 ms 500 ms to 30000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
26 Artikel
Sortieren nach
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3370CP Rev. 2 uEye CP UI-3370CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • ams/CMOSIS
  • 4,19 MPixel
  • CMOS
  • 80,0 fps
  • CMV4000
  • 2048 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XC Starter-Set
uEye XC uEye XC Starter-Set
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 MPixel
  • CMOS
  • 20,0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye UVC XC Starter-Set
uEye XC uEye UVC XC Starter-Set
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38C4XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,16 MPixel
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38C2XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,16 MPixel
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38C1XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,16 MPixel
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38C0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38C0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,16 MPixel
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3802SE Rev.1.2
uEye SE U3-3802SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3801SE Rev.1.2
uEye SE U3-3801SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3800SE Rev.1.2
uEye SE U3-3800SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3800CP Rev.2.2
uEye CP U3-3800CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 MPixel
  • CMOS
  • 20,0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-30C2SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 166,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-30C1SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 166,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-30C0SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 166,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-30C0CP Rev.2.2
uEye CP U3-30C0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 166,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5802SE Rev.4.2
uEye SE GV-5802SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5801SE Rev.4.2
uEye SE GV-5801SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5800SE Rev.4.2
uEye SE GV-5800SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5800FA Rev.1.2
uEye FA GV-5800FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-50C2SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-50C1SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-50C0SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-50C0FA Rev.1.2
uEye FA GV-50C0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-50C0CP Rev.2.2
uEye CP GV-50C0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!