KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (20)
  2. Ethernet (10)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
Auflösung
2,0 MPix 21,0 MPix 2,0 MPix to 21,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
5 fps 169 fps 5 fps to 169 fps
Pixelgröße
2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 30
Sortieren nach
GV-51L0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51L0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51L0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51L0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51L0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51L0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51L1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51L1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51L2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51L2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5990CP Rev.2.2
uEye CP GV-5990CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5990FA Rev.1.2
uEye FA GV-5990FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5990SE Rev.4.2
uEye SE GV-5990SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5991SE Rev.4.2
uEye SE GV-5991SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5992SE Rev.4.2
uEye SE GV-5992SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3160CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3160CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31L0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31L0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!