KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (34)
  2. Ethernet (19)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3.2" 1.2" 1/3.2" to 1.2"
Auflösung
2,0 MPix 25,0 MPix 2,0 MPix to 25,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
5 fps 135 fps 5 fps to 135 fps
Pixelgröße
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
955 ms 120000 ms 955 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 53
Sortieren nach
U3-31F0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31F0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 MPixel
  • CMOS
  • 75,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5860CP Rev.2.2
uEye CP GV-5860CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 56,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3070CP Rev. 2 uEye CP UI-3070CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 MPixel
  • CMOS
  • 123,0 fps
  • IMX252
  • 2056 x 1542
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
UI-3860CP Rev. 2 uEye CP UI-3860CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
U3-31R0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31R0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 MPixel
  • CMOS
  • 16,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51F0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51F0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3860CP Rev.2.2
uEye CP U3-3860CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5860CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5860CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 53,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51R0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51R0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 MPixel
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51F0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51F0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51R0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51R0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 MPixel
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!