KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (13)
  2. Ethernet (5)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3.2" 1.2" 1/3.2" to 1.2"
Auflösung
4,0 MPix 25,0 MPix 4,0 MPix to 25,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
5 fps 80 fps 5 fps to 80 fps
Pixelgröße
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 18
Sortieren nach
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3370CP Rev. 2 uEye CP UI-3370CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • ams/CMOSIS
  • 4,19 MPixel
  • CMOS
  • 80,0 fps
  • CMV4000
  • 2048 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XC Starter-Set
uEye XC uEye XC Starter-Set
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 MPixel
  • CMOS
  • 20,0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye UVC XC Starter-Set
uEye XC uEye UVC XC Starter-Set
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38L4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 MPixel
  • CMOS
  • 18,0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38L2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 MPixel
  • CMOS
  • 18,0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38L1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 MPixel
  • CMOS
  • 18,0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38L0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 MPixel
  • CMOS
  • 18,0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 MPixel
  • CMOS
  • 20,0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31R2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 MPixel
  • CMOS
  • 16,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31R1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 MPixel
  • CMOS
  • 16,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31R0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 MPixel
  • CMOS
  • 16,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!