KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (24)
  2. Ethernet (4)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3.2" 1.1" 1/3.2" to 1.1"
Auflösung
3,0 MPix 14,0 MPix 3,0 MPix to 14,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
10 fps 146 fps 10 fps to 146 fps
Pixelgröße
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
33 ms 90000 ms 33 ms to 90000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
28 Artikel
Sortieren nach
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3070CP Rev. 2 uEye CP UI-3070CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 MPixel
  • CMOS
  • 123,0 fps
  • IMX252
  • 2056 x 1542
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye XC Starter-Set
uEye XC uEye XC Starter-Set
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 MPixel
  • CMOS
  • 20,0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye UVC XC Starter-Set
uEye XC uEye UVC XC Starter-Set
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 MPixel
  • CMOS
  • 20,0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3686XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3686XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3684XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3684XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3684XLE VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3684XLE VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3684XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3684XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3682XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3682XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3682XLE VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3682XLE VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3682XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3682XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3681XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3681XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3681XLE VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3681XLE VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3681XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3681XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3680XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3680XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3680XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-3680XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3072SE Rev.1.2
uEye SE U3-3072SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3071SE Rev.1.2
uEye SE U3-3071SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3070SE Rev.1.2
uEye SE U3-3070SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3002SE Rev.1.2
uEye SE U3-3002SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3001SE Rev.1.2
uEye SE U3-3001SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3000SE Rev.1.2
uEye SE U3-3000SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT malibu RO25050
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RO25050
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-79J0WP
uEye Warp10 GV-79J0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 MPixel
  • CMOS
  • 146,0 fps
  • IMX536
  • 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-7000WP
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 44,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5000FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!