KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![UI-5490RE PoE Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-re-cmos-poe-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 6,1 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-3370CP Rev. 2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- ams/CMOSIS
- 4,19 MPixel
- CMOS
- 80,0 fps
- CMV4000
- 2048 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1492LE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-boardlevel-1492-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1491LE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-boardlevel-m12-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1490SE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-se-cmos-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1490LE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-housed-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage ![uEye XC Starter-Set](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/t/starterset-usb3-ueye-xc-1.jpg)
uEye XC
uEye XC Starter-Set
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13,10 MPixel
- CMOS
- 20,0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-36L0XC](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xc-1.jpg)
uEye XC
U3-36L0XC
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13,10 MPixel
- CMOS
- 20,0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3566XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-usb3.1-gen1-s-mount-1.jpg)
uEye XLE
U3-3566XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3564XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-3564XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3564XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye XLE
U3-3564XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3562XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-3562XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3562XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-1.jpg)
uEye XLE
U3-3562XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3561XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-3561XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3561XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-m12-1.jpg)
uEye XLE
U3-3561XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3560XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XLE
U3-3560XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3560XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-3560XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![IDS NXT malibu RS18083](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-malibu-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8,39 MPixel
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!