KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![UI-3180CP Rev. 2.1](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5,31 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage ![U3-34L0XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-34L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,62 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX676
- 3552 x 3552
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-33F4XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-33F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-33F2XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-33F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-33F1XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-33F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-33F0XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-33F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31F2SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31F2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31F1SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31F1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31F0SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-31F0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-31F0CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-31F0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 75,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3180CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5,31 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-51F2SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51F2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!