KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (5)
  2. Ethernet (7)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/1.8" 1.1" 1/1.8" to 1.1"
Auflösung
4,0 MPix 21,0 MPix 4,0 MPix to 21,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
5 fps 99 fps 5 fps to 99 fps
Pixelgröße
2,00 µm 3,00 µm 2,00 µm to 3,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
12 Artikel
Sortieren nach
GV-5990CP Rev.2.2
uEye CP GV-5990CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5990FA Rev.1.2
uEye FA GV-5990FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5990SE Rev.4.2
uEye SE GV-5990SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5991SE Rev.4.2
uEye SE GV-5991SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5992SE Rev.4.2
uEye SE GV-5992SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-79L0WP
uEye Warp10 GV-79L0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 99,0 fps
  • IMX535
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT malibu RS18083
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RS18083
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 8,39 MPixel
  • CMOS
  • IMX678
  • 3856 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-34E0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34E0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 4,13 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • IMX664
  • 2688 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3990CP Rev 2.2
uEye CP U3-3990CP Rev 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3990SE Rev.1.2
uEye SE U3-3990SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3991SE Rev.1.2
uEye SE U3-3991SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3992SE Rev.1.2
uEye SE U3-3992SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!