KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye SE
UI-5202SE Rev. 4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,34 MPixel
- CMOS
- 8,6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5201SE Rev. 4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,34 MPixel
- CMOS
- 8,6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5200SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,34 MPixel
- CMOS
- 8,6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
UI-5200FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,34 MPixel
- CMOS
- 8,6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5042SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5041SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5040SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
UI-5040FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-5040CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3040CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 MPixel
- CMOS
- 243,0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3202SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3201SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3200SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3046LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3044LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3044LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3044LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3044LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3042SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 251,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3042LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3042LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3041SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 251,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3041LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3041LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3041LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3041LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3040SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 251,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3040LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 230,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3040CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 251,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT rio
IDS NXT Experience Kit
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye Warp10
GV-79L0WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 99,0 fps
- IMX535
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5202SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5201SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5200SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
GV-5200FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5042SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5041SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5040SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
GV-5040FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
GV-5040CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 MPixel
- CMOS
- 78,0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!