KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye RE
UI-5490RE PoE Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 6,1 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3180CP Rev. 2.1
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5,31 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye LE
UI-1492LE
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
UI-1491LE
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-1490SE
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
UI-1490LE
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 Starter-Set
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XS
uEye XS Rev.1.1
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3892SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3891SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3890SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3890CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5,31 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5892SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5891SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5890SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
GV-5890FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
GV-5890CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!