KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![GV-5250CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5250CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5250FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5250FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5250SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5250SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5251SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5251SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5252SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5252SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 52,0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-79F0WP](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-79F0WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 MPixel
- CMOS
- 220,0 fps
- IMX537
- 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3130CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 396,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-34E0XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-34E0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 4,13 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- IMX664
- 2688 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage ![uEye XS Rev.1.1](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-xs-rev1_1-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![uEye XS Rev.1.1 Starter-Set](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/t/starterkit-usb2-ueye-xs-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5,04 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1250LE](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-housed-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 17,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![UI-1250ML](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-ml-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 MPixel
- CMOS
- 17,6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!