KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye CP
GV-5260CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
GV-5260FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5260SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5261SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5262SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3060CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 161,0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3060SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 161,0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3061SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 161,0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3062SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 161,0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3140CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3260CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3260SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3261SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3262SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3060CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 166,0 fps
- IMX174
- 1936 x 1216
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3140CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3260CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3370CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- ams/CMOSIS
- 4,19 MPixel
- CMOS
- 80,0 fps
- CMV4000
- 2048 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-5140CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
UI-5140FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5140SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5141SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5142SE Rev. 4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-5260CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
UI-5260FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5260SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5261SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5262SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 MPixel
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!