KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (26)
  2. Ethernet (10)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3.2" 1/1.8" 1/3.2" to 1/1.8"
Auflösung
2,0 MPix 14,0 MPix 2,0 MPix to 14,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
20 fps 220 fps 20 fps to 220 fps
Pixelgröße
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
955 ms 120000 ms 955 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 36
Sortieren nach
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5862SE Rev.4.2 uEye SE UI-5862SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 53,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5861SE Rev.4.2 uEye SE UI-5861SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 53,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5860FA Rev.1.2 uEye FA UI-5860FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 53,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5860CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5860CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 53,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3860CP Rev. 2 uEye CP UI-3860CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
UI-3070CP Rev. 2 uEye CP UI-3070CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 MPixel
  • CMOS
  • 123,0 fps
  • IMX252
  • 2056 x 1542
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye XC Starter-Set
uEye XC uEye XC Starter-Set
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 MPixel
  • CMOS
  • 20,0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye UVC XC Starter-Set
uEye XC uEye UVC XC Starter-Set
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3866LE Rev.1.2
uEye LE U3-3866LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3864LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3864LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3864LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!