KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (19)
  2. Ethernet (13)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3.2" 1.1" 1/3.2" to 1.1"
Auflösung
4,0 MPix 21,0 MPix 4,0 MPix to 21,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
5 fps 104 fps 5 fps to 104 fps
Pixelgröße
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
955 ms 120000 ms 955 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 32
Sortieren nach
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3080CP Rev. 2 uEye CP UI-3080CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2456 x 2054
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye XC Starter-Set
uEye XC uEye XC Starter-Set
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 MPixel
  • CMOS
  • 20,0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye UVC XC Starter-Set
uEye XC uEye UVC XC Starter-Set
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3992SE Rev.1.2
uEye SE U3-3992SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3991SE Rev.1.2
uEye SE U3-3991SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3990SE Rev.1.2
uEye SE U3-3990SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3990CP Rev 2.2
uEye CP U3-3990CP Rev 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 MPixel
  • CMOS
  • 20,0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-34E0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34E0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 4,13 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • IMX664
  • 2688 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31L2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31L1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 32,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!