KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/2.5" 1" 1/2.5" to 1"
Auflösung
1,0 MPix 13,0 MPix 1,0 MPix to 13,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
6 fps 169 fps 6 fps to 169 fps
Pixelgröße
2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 53
Sortieren nach
GV-51L0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51L0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51L0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51L0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51L0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51L0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51L1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51L1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51L2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51L2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5580CP Rev.2.2
uEye CP GV-5580CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4,92 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5580FA Rev.1.2
uEye FA GV-5580FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4,92 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5580SE Rev.4.2
uEye SE GV-5580SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4,92 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5581SE Rev.4.2
uEye SE GV-5581SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4,92 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5582SE Rev.4.2
uEye SE GV-5582SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4,92 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT malibu RO25050
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RO25050
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3140CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3140CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!