KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (21)
  2. Ethernet (13)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3" 1" 1/3" to 1"
Auflösung
2,0 MPix 21,0 MPix 2,0 MPix to 21,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
6 fps 220 fps 6 fps to 220 fps
Pixelgröße
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
1048 ms 120000 ms 1048 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 34
Sortieren nach
GV-5290FA Rev.1.2
uEye FA GV-5290FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5290SE Rev.4.2
uEye SE GV-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5291SE Rev.4.2
uEye SE GV-5291SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5292SE Rev.4.2
uEye SE GV-5292SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5800FA Rev.1.2
uEye FA GV-5800FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5800SE Rev.4.2
uEye SE GV-5800SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5801SE Rev.4.2
uEye SE GV-5801SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5802SE Rev.4.2
uEye SE GV-5802SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-79F0WP
uEye Warp10 GV-79F0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 MPixel
  • CMOS
  • 220,0 fps
  • IMX537
  • 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3060CP Rev.2.2
uEye CP U3-3060CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3060SE Rev.1.2
uEye SE U3-3060SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3061SE Rev.1.2
uEye SE U3-3061SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!