KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3" 1" 1/3" to 1"
Auflösung
2,0 MPix 11,0 MPix 2,0 MPix to 11,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
3 fps 104 fps 3 fps to 104 fps
Pixelgröße
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
500 ms 90000 ms 500 ms to 90000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 28
Sortieren nach
GV-5080CP-P Rev.2.2
uEye CP GV-5080CP-P Rev.2.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5080FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5080FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-7080WP
uEye Warp10 GV-7080WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 104,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3080CP Rev.2.2
uEye CP U3-3080CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3080CP-P Rev.2.2
uEye CP U3-3080CP-P Rev.2.2 [Polarisation]
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 72,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3080SE Rev.1.2
uEye SE U3-3080SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3081SE Rev.1.2
uEye SE U3-3081SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3082SE Rev.1.2
uEye SE U3-3082SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-34F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 MPixel
  • CMOS
  • 40,0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-34F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 MPixel
  • CMOS
  • 40,0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-34F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 MPixel
  • CMOS
  • 40,0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-34F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 MPixel
  • CMOS
  • 40,0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!