KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![U3-38J6XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-usb3.1-gen1-s-mount-1.jpg)
uEye XLE
U3-38J6XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 MPixel
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38J4XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-38J4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 MPixel
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38J4XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye XLE
U3-38J4XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 MPixel
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38J2XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-38J2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 MPixel
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38J2XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-1.jpg)
uEye XLE
U3-38J2XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 MPixel
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38J1XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-38J1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 MPixel
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38J1XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-m12-1.jpg)
uEye XLE
U3-38J1XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 MPixel
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38J0XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XLE
U3-38J0XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 MPixel
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38J0XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-38J0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 MPixel
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-34E0XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-34E0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 4,13 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- IMX664
- 2688 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-79L0WP](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-79L0WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 MPixel
- CMOS
- 99,0 fps
- IMX535
- 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!