KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (12)
  2. Ethernet (18)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/2" 1.1" 1/2" to 1.1"
Auflösung
1,0 MPix 21,0 MPix 1,0 MPix to 21,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
5 fps 169 fps 5 fps to 169 fps
Pixelgröße
2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
434 ms 104000 ms 434 ms to 104000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 30
Sortieren nach
GV-5200FA Rev.1.2
uEye FA GV-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5200SE Rev.4.2
uEye SE GV-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5201SE Rev.4.2
uEye SE GV-5201SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5202SE Rev.4.2
uEye SE GV-5202SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5990CP Rev.2.2
uEye CP GV-5990CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5990FA Rev.1.2
uEye FA GV-5990FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5990SE Rev.4.2
uEye SE GV-5990SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5991SE Rev.4.2
uEye SE GV-5991SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5992SE Rev.4.2
uEye SE GV-5992SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3140CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3140CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3160CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3160CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3200SE Rev.1.2
uEye SE U3-3200SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!