KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (10)
  2. Ethernet (6)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3.6" 1" 1/3.6" to 1"
Auflösung
0,0 MPix 9,0 MPix 0,0 MPix to 9,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
45 fps 396 fps 45 fps to 396 fps
Pixelgröße
2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
303 ms 120000 ms 303 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 16
Sortieren nach
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 61,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-79F0WP
uEye Warp10 GV-79F0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 MPixel
  • CMOS
  • 220,0 fps
  • IMX537
  • 2472 x 2064
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3070SE Rev.1.2
uEye SE U3-3070SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3071SE Rev.1.2
uEye SE U3-3071SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3072SE Rev.1.2
uEye SE U3-3072SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,15 MPixel
  • CMOS
  • 114,0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3092SE Rev.1.2
uEye SE U3-3092SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3130CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3130CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0,48 MPixel
  • CMOS
  • 396,0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3070CP Rev. 2 uEye CP UI-3070CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 MPixel
  • CMOS
  • 123,0 fps
  • IMX252
  • 2056 x 1542
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
UI-3130CP Rev. 2 uEye CP UI-3130CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0,48 MPixel
  • CMOS
  • 396,0 fps
  • PYTHON 500
  • 800 x 600
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
It's so easy!