KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/4" 1.1" 1/4" to 1.1"
Auflösung
1,0 MPix 21,0 MPix 1,0 MPix to 21,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
6 fps 169 fps 6 fps to 169 fps
Pixelgröße
1,00 µm 5,00 µm 1,00 µm to 5,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
0 ms 120000 ms 0 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 27
Sortieren nach
GV-51N0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51N0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51N0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51N0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51N0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51N1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51N2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5800FA Rev.1.2
uEye FA GV-5800FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5800SE Rev.4.2
uEye SE GV-5800SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5801SE Rev.4.2
uEye SE GV-5801SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5802SE Rev.4.2
uEye SE GV-5802SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-79L0WP
uEye Warp10 GV-79L0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 MPixel
  • CMOS
  • 99,0 fps
  • IMX535
  • 4128 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3140CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3140CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-31N0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31N0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!