KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (34)
  2. Ethernet (18)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3" 1" 1/3" to 1"
Auflösung
2,0 MPix 21,0 MPix 2,0 MPix to 21,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
6 fps 166 fps 6 fps to 166 fps
Pixelgröße
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
2000 ms 120000 ms 2000 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 52
Sortieren nach
UI-5862SE Rev.4.2 uEye SE UI-5862SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 53,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5861SE Rev.4.2 uEye SE UI-5861SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 53,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5860FA Rev.1.2 uEye FA UI-5860FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 53,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-5860CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5860CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 53,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
UI-3860CP Rev. 2 uEye CP UI-3860CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
UI-3060CP Rev. 2 uEye CP UI-3060CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,35 MPixel
  • CMOS
  • 166,0 fps
  • IMX174
  • 1936 x 1216
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
U3-3892SE Rev.1.2
uEye SE U3-3892SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 MPixel
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3891SE Rev.1.2
uEye SE U3-3891SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 MPixel
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3890SE Rev.1.2
uEye SE U3-3890SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 MPixel
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3890CP Rev.2.2
uEye CP U3-3890CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 MPixel
  • CMOS
  • 33,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3866LE Rev.1.2
uEye LE U3-3866LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3864LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3864LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 MPixel
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!