KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/2" 1" 1/2" to 1"
Auflösung
1,0 MPix 11,0 MPix 1,0 MPix to 11,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
3 fps 169 fps 3 fps to 169 fps
Pixelgröße
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
181 ms 90000 ms 181 ms to 90000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 44
Sortieren nach
GV-5250CP Rev.2.2
uEye CP GV-5250CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5250FA Rev.1.2
uEye FA GV-5250FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5250SE Rev.4.2
uEye SE GV-5250SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5251SE Rev.4.2
uEye SE GV-5251SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5252SE Rev.4.2
uEye SE GV-5252SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,92 MPixel
  • CMOS
  • 52,0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5290FA Rev.1.2
uEye FA GV-5290FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5290SE Rev.4.2
uEye SE GV-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5291SE Rev.4.2
uEye SE GV-5291SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5292SE Rev.4.2
uEye SE GV-5292SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 13,0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3060CP Rev.2.2
uEye CP U3-3060CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3060SE Rev.1.2
uEye SE U3-3060SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3061SE Rev.1.2
uEye SE U3-3061SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!