KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/2" 1" 1/2" to 1"
Auflösung
1,0 MPix 6,0 MPix 1,0 MPix to 6,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
24 fps 169 fps 24 fps to 169 fps
Pixelgröße
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
169 ms 90000 ms 169 ms to 90000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 46
Sortieren nach
GV-5080CP-P Rev.2.2
uEye CP GV-5080CP-P Rev.2.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5080FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5080FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 24,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5240CP Rev.2.2
uEye CP GV-5240CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5240FA Rev.1.2
uEye FA GV-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5240SE Rev.4.2
uEye SE GV-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5241SE Rev.4.2
uEye SE GV-5241SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5242SE Rev.4.2
uEye SE GV-5242SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-7080WP
uEye Warp10 GV-7080WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 104,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3080CP Rev.2.2
uEye CP U3-3080CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3080CP-P Rev.2.2
uEye CP U3-3080CP-P Rev.2.2 [Polarisation]
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 72,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3080SE Rev.1.2
uEye SE U3-3080SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3081SE Rev.1.2
uEye SE U3-3081SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5,01 MPixel
  • CMOS
  • 77,0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!