KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 2 (2)
  2. USB 3 (8)
  3. Ethernet (5)
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/4" 1.1" 1/4" to 1.1"
Auflösung
0,0 MPix 21,0 MPix 0,0 MPix to 21,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
5 fps 135 fps 5 fps to 135 fps
Pixelgröße
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
0 ms 104000 ms 0 ms to 104000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 15
Sortieren nach
GV-5990CP Rev.2.2
uEye CP GV-5990CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5990FA Rev.1.2
uEye FA GV-5990FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5990SE Rev.4.2
uEye SE GV-5990SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5991SE Rev.4.2
uEye SE GV-5991SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5992SE Rev.4.2
uEye SE GV-5992SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5,31 MPixel
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3990CP Rev 2.2
uEye CP U3-3990CP Rev 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3990SE Rev.1.2
uEye SE U3-3990SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3991SE Rev.1.2
uEye SE U3-3991SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3992SE Rev.1.2
uEye SE U3-3992SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 MPixel
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XS Rev.1.1 uEye XS uEye XS Rev.1.1
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XS Rev.1.1 Starter-Set uEye XS uEye XS Rev.1.1 Starter-Set
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5,04 MPixel
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!