KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye SE
UI-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5881SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
UI-5880FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-5880CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 17,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3880CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3070CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 MPixel
- CMOS
- 123,0 fps
- IMX252
- 2056 x 1542
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3886LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3884LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3884LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3884LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3884LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3882SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3882LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3882LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3881SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3881LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3881LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3881LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3881LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3880SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3880LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 54,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3880CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 59,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3802SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3801SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3800SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3800CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS
U3-36P4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS
U3-36P2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS
U3-36P1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XCP
U3-36P0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3072SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 MPixel
- CMOS
- 114,0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3071SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 MPixel
- CMOS
- 114,0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3070SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 MPixel
- CMOS
- 114,0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3070CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 MPixel
- CMOS
- 114,0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5881SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
GV-5880FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
GV-5880CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5802SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 6,0 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5801SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 6,0 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5800SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 6,0 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
GV-5800FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 MPixel
- CMOS
- 6,0 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!