KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (16)
  2. Ethernet (9)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3.2" 1" 1/3.2" to 1"
Auflösung
1,0 MPix 21,0 MPix 1,0 MPix to 21,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
6 fps 169 fps 6 fps to 169 fps
Pixelgröße
1,00 µm 5,00 µm 1,00 µm to 5,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
434 ms 30000 ms 434 ms to 30000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 25
Sortieren nach
GV-5800FA Rev.1.2
uEye FA GV-5800FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5800SE Rev.4.2
uEye SE GV-5800SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5801SE Rev.4.2
uEye SE GV-5801SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5802SE Rev.4.2
uEye SE GV-5802SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 6,0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3140CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3140CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5,31 MPixel
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 MPixel
  • CMOS
  • 20,0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3800CP Rev.2.2
uEye CP U3-3800CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3800SE Rev.1.2
uEye SE U3-3800SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3801SE Rev.1.2
uEye SE U3-3801SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3802SE Rev.1.2
uEye SE U3-3802SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 MPixel
  • CMOS
  • 19,5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-38C0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38C0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,16 MPixel
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!