KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![U3-3140CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3140CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 MPixel
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3180CP Rev. 2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5,31 MPixel
- CMOS
- 73,0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3560XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-3560XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3560XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XLE
U3-3560XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3561XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-m12-1.jpg)
uEye XLE
U3-3561XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3561XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-3561XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3562XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-1.jpg)
uEye XLE
U3-3562XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3562XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-3562XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3564XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-rev1-1-superspeed-usb-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye XLE
U3-3564XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3564XLS Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-3564XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3566XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-usb3.1-gen1-s-mount-1.jpg)
uEye XLE
U3-3566XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- onsemi
- 2,30 MPixel
- CMOS
- 102,0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38L0XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-38L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12,33 MPixel
- CMOS
- 18,0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!