KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3" 1" 1/3" to 1"
Auflösung
1,0 MPix 12,0 MPix 1,0 MPix to 12,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
10 fps 102 fps 10 fps to 102 fps
Pixelgröße
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
169 ms 30000 ms 169 ms to 30000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 39
Sortieren nach
GV-5240CP Rev.2.2
uEye CP GV-5240CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5240FA Rev.1.2
uEye FA GV-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5240SE Rev.4.2
uEye SE GV-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5890CP Rev.2.2
uEye CP GV-5890CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5890FA Rev.1.2
uEye FA GV-5890FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5890SE Rev.4.2
uEye SE GV-5890SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5891SE Rev.4.2
uEye SE GV-5891SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5892SE Rev.4.2
uEye SE GV-5892SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,00 MPixel
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-34E0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34E0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 4,13 MPixel
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • IMX664
  • 2688 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3560XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-3560XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 102,0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3560XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3560XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 102,0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3561XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3561XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 102,0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!