KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye FA
GV-5200FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5200SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5201SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5202SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
GV-5270CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 37,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
GV-5270FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 37,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5270SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 37,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5271SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 37,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-5272SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 37,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 MPixel
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 MPixel
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 396,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3200SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3201SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3202SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 MPixel
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX304
- 4096 x 3000
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-3270CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3270LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3270SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3271LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3271LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3271LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3271LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3271SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3272LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3272LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-3272SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3274LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3274LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3274LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3274LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
U3-3276LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 MPixel
- CMOS
- 58,0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3130CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 396,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3270CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 MPixel
- CMOS
- 57,0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
Nicht empfohlen für neue Designs
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-5130CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5130SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5131SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5132SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 MPixel
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
UI-5200FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,34 MPixel
- CMOS
- 8,6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5200SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,34 MPixel
- CMOS
- 8,6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5201SE Rev. 4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,34 MPixel
- CMOS
- 8,6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5202SE Rev. 4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,34 MPixel
- CMOS
- 8,6 fps
- IMX304
- 4104 x 3006
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-5270CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 MPixel
- CMOS
- 36,0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye FA
UI-5270FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 MPixel
- CMOS
- 36,0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5271SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 MPixel
- CMOS
- 36,0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-5272SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 MPixel
- CMOS
- 36,0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!