KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface
-- Alle --
  1. USB 3 (17)
  2. Ethernet (11)
Interface Geschwindigkeit
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3" 1" 1/3" to 1"
Auflösung
2,0 MPix 9,0 MPix 2,0 MPix to 9,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
40 fps 166 fps 40 fps to 166 fps
Pixelgröße
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
2000 ms 90000 ms 2000 ms to 90000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 28
Sortieren nach
GV-5260CP Rev.2.2
uEye CP GV-5260CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 46,0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5260FA Rev.1.2
uEye FA GV-5260FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 46,0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5260SE Rev.4.2
uEye SE GV-5260SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 46,0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5261SE Rev.4.2
uEye SE GV-5261SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 46,0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5262SE Rev.4.2
uEye SE GV-5262SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 46,0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 61,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3060CP Rev.2.2
uEye CP U3-3060CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3060SE Rev.1.2
uEye SE U3-3060SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3061SE Rev.1.2
uEye SE U3-3061SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3062SE Rev.1.2
uEye SE U3-3062SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 MPixel
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!