KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/3" 2/3" 1/3" to 2/3"
Auflösung
1,0 MPix 11,0 MPix 1,0 MPix to 11,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
3 fps 251 fps 3 fps to 251 fps
Pixelgröße
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
169 ms 90000 ms 169 ms to 90000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 56
Sortieren nach
GV-5040CP Rev.2.2
uEye CP GV-5040CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 MPixel
  • CMOS
  • 78,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5040FA Rev.1.2
uEye FA GV-5040FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 MPixel
  • CMOS
  • 78,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5040SE Rev.4.2
uEye SE GV-5040SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 MPixel
  • CMOS
  • 78,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5041SE Rev.4.2
uEye SE GV-5041SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 MPixel
  • CMOS
  • 78,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5042SE Rev.4.2
uEye SE GV-5042SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 MPixel
  • CMOS
  • 78,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5240CP Rev.2.2
uEye CP GV-5240CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5240FA Rev.1.2
uEye FA GV-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5240SE Rev.4.2
uEye SE GV-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT Experience Kit
IDS NXT rio IDS NXT Experience Kit
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 MPixel
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 MPixel
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 MPixel
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3040CP Rev.2.2
uEye CP U3-3040CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,58 MPixel
  • CMOS
  • 251,0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!