KAMERAFINDER

Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
Interface Geschwindigkeit
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Kamerafamilie
-- Alle --
Optische Klasse
1/4" 1.1" 1/4" to 1.1"
Auflösung
0,0 MPix 17,0 MPix 0,0 MPix to 17,0 MPix
Framerate @ Auflösung max.
8 fps 166 fps 8 fps to 166 fps
Pixelgröße
1,00 µm 6,00 µm 1,00 µm to 6,00 µm
Belichtungszeit (min)
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Belichtungszeit (max)
0 ms 120000 ms 0 ms to 120000 ms
Filter hinzufügen
Zeige
Items 1-12 of 40
Sortieren nach
GV-51N0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51N0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51N0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51N0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51N0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51N1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-51N2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 MPixel
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5240CP Rev.2.2
uEye CP GV-5240CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5240FA Rev.1.2
uEye FA GV-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5240SE Rev.4.2
uEye SE GV-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5241SE Rev.4.2
uEye SE GV-5241SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
GV-5242SE Rev.4.2
uEye SE GV-5242SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 MPixel
  • CMOS
  • 59,0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3060CP Rev.2.2
uEye CP U3-3060CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
U3-3060SE Rev.1.2
uEye SE U3-3060SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 MPixel
  • CMOS
  • 161,0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!