KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
uEye RE
UI-5490RE PoE Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 6,1 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
UI-3370CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- ams/CMOSIS
- 4,19 MPixel
- CMOS
- 80,0 fps
- CMV4000
- 2048 x 2048
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
UI-1492LE
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
UI-1491LE
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
UI-1490SE
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye LE
UI-1490LE
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10,55 MPixel
- CMOS
- 3,2 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31J2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31J1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
U3-31J0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye CP
U3-31J0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-51J2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE
GV-51J1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 MPixel
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!