KAMERAFINDER
Mehr FLEXIBILITÄT, mehr UNABHÄNGIGKEIT und umfassende SOFTWAREUNTERSTÜTZUNG
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
IDS peak ist das SDK der Wahl sowohl für unsere neue Kamerawelt uEye+ mit standardisierten Machine-Vision-Interfaces als auch die bewährten uEye Kameras. Erfahren Sie hier mehr zu den beiden Kamerawelten und erhalten Sie hier weitere Informationen für IDS peak Ein- und Umsteiger.
![GV-5990CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5990CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20,36 MPixel
- CMOS
- 5,5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5990FA Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5990FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20,36 MPixel
- CMOS
- 5,5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5990SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5990SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20,36 MPixel
- CMOS
- 5,5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5991SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5991SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20,36 MPixel
- CMOS
- 5,5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage ![GV-5992SE Rev.4.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5992SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 20,36 MPixel
- CMOS
- 5,5 fps
- IMX541
- 4512 x 4512
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3070CP Rev.2.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3070CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 MPixel
- CMOS
- 114,0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3070SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3070SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 MPixel
- CMOS
- 114,0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3071SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3071SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 MPixel
- CMOS
- 114,0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-3072SE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3072SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 MPixel
- CMOS
- 114,0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-34E0XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-34E0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 4,13 MPixel
- CMOS
- 48,0 fps
- IMX664
- 2688 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38J0XCP Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-38J0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 MPixel
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage ![U3-38J0XLE Rev.1.2](https://de.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XLE
U3-38J0XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 MPixel
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
It's so easy!